Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B200801 |
B200802 |
B200803 |
B200804 |
B200805 |
B200806 |
B200807 |
B200808 |
B200809 |
B200810 |
B200811 |
B200812 |
B200813 |
B200814 |
B200815 |
B200816 |
B200817 |
B200819 |
B200820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØB (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 33 | ||
1.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 30 | ||
1.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9,5 | 35,5 | ||
1.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 32 | ||
1.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 32,5 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | 33 | ||
1.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | 37,5 | ||
1.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | 38,5 | ||
1.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | 40 | ||
1.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | 40 | ||
1.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | 39 | ||
2.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 43,5 | ||
1.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | 43,5 | ||
1.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | 43,5 | ||
1.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 15 | 43,5 | ||
2.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | 17 | 44 | ||
1.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | 15 | 41 | ||
25.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | ||
23.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 17 | 44,5 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØB(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften