IPSO MR Steckverschraubungen, Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung

IPSO MR Steckverschraubungen, Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden und zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B202801
B202802
B202803
B202804
B202805
B202806
B202808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.97 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8813

2.12 €

10 4 Arbeitstage 4G1/41116

1.97 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8813

2.12 €

10 4 Arbeitstage 6G1/41116

2.02 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8813

2.27 €

10 4 Arbeitstage 8G1/41116

3.18 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support