IPSO MR Steckverschraubungen, Winkelverschraubung drehbar konisch

IPSO MR Steckverschraubungen, Winkelverschraubung drehbar konisch
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Druckring aus Messing vernickelt für viele Einsatzzwecke
– Schlauchmontage mit einem Handgriff für Schläuche verschiedener Materialien
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– silikonfreie O-Ringe
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B202251
B202252
B202253
B202254
B202255
B202256
B202257
B202258
B202259
B202260
B202261
B202262
B202263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.53 €

10 4 Arbeitstage 713

1.80 €

10 4 Arbeitstage 1114

1.52 €

10 4 Arbeitstage 713

1.62 €

10 4 Arbeitstage 1114

1.63 €

10 4 Arbeitstage 713

1.78 €

10 4 Arbeitstage 1114

2.32 €

10 4 Arbeitstage 1118

2.20 €

10 4 Arbeitstage 1116

2.75 €

10 4 Arbeitstage 1118

3.38 €

10 4 Arbeitstage 1120

4.15 €

10 4 Arbeitstage 1422

4.95 €

10 4 Arbeitstage 1122

5.13 €

10 4 Arbeitstage 1422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support