Hersteller-Teilenummer: 202220
Marke: ITV
Preis: 2.18 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Dimension ØD: 3 mm
Dimension G: M5
Dimension ØB: 8 mm
Dimension H: 4 mm
Dimension SW: 8 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
202220
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2022□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist 202220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 202220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
202221 |
B202200 |
B202201 |
B202202 |
B202203 |
B202204 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | M3 | 6 | 3 | 6 | ||
1.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
1.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 13 | 5,5 | 13 | ||
1.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/4 | 16 | 6,5 | 13 | ||
1.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 13 | 5,5 | 13 | ||
1.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 13 |