Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2026□□ / Edelstahl / Winkeleinschraubverschraubung, lang / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2026□□ / Edelstahl / Winkeleinschraubverschraubung, lang / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden um eine zuverlässige und dichte Verbindung zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B202600
B202601
B202602
B202603
B202604
B202605
B202606
B202607
B202608
B202609
B202615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.12 €

10 4 Arbeitstage 4M5849

2.18 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8135,513

2.28 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4166,513

2.18 €

10 4 Arbeitstage 6G1/813613

2.62 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4166,513

2.48 €

10 4 Arbeitstage 8G1/813613

2.67 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4166,513

3.25 €

10 4 Arbeitstage 8G3/820916

3.68 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4166,516

4.23 €

10 4 Arbeitstage 10G3/820720

2.18 €

10 4 Arbeitstage 6M5849

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support