Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B202152 |
B202153 |
B202154 |
B202155 |
B202156 |
B202157 |
B202158 |
B202160 |
B202161 |
B202162 |
B202163 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 11 | 14 | ||
2.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 7 | 13 | ||
2.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 14 | ||
2.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 7 | 13 | ||
2.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 11 | 14 | ||
3.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 11 | 18 | ||
4.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | ||
5.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 11 | 18 | ||
5.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 22 | ||
6.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 11 | 20 | ||
22.08 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 22 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften