Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2021□□ / Edelstahl / L-Verschraubung drehbar / Push-In Anschluss / drehbar

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2021□□ / Edelstahl / L-Verschraubung drehbar / Push-In Anschluss / drehbar

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden und zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B202100
B202101
B202102
B202103
B202104
B202105
B202106
B202107
B202108
B202109
B202110
B202111
B202112
B202113
B202114
B202115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.43 €

10 4 Arbeitstage 4M5849

2.33 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8135,513

2.85 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4166,513

2.23 €

10 4 Arbeitstage 6G1/813613

2.55 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4166,513

2.85 €

10 4 Arbeitstage 8G1/813613

2.92 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4166,513

4.05 €

10 4 Arbeitstage 8G3/820913

4.37 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4166,516

4.63 €

10 4 Arbeitstage 10G3/820916

4.97 €

10 4 Arbeitstage 12G1/416816

5.23 €

10 4 Arbeitstage 12G3/820916

7.13 €

10 4 Arbeitstage 14G1/2251120

17.98 €

10 4 Arbeitstage 12G1/2251120

7.18 €

10 4 Arbeitstage 14G3/820920

10.85 €

10 4 Arbeitstage 10G1/8135,513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support