Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2020□□□ / Edelstahl / T-Verbinder / konisch / Push-In Anschluss / drehbar

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2020□□□ / Edelstahl / T-Verbinder / konisch / Push-In Anschluss / drehbar

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Schläuche und Rohre schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B202051
B202052
B202053
B202054
B202055
B202056
B202057
B202058
B202059
B202060
B202061
B202062
B202063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.30 €

10 4 Arbeitstage 4713

2.53 €

10 4 Arbeitstage 41114

2.30 €

10 4 Arbeitstage 6713

2.53 €

10 4 Arbeitstage 61118

2.77 €

10 4 Arbeitstage 8713

2.88 €

10 4 Arbeitstage 81114

3.32 €

10 4 Arbeitstage 81118

3.80 €

10 4 Arbeitstage 101113

3.92 €

10 4 Arbeitstage 101118

5.05 €

10 4 Arbeitstage 121120

5.60 €

10 4 Arbeitstage 121422

6.97 €

10 4 Arbeitstage 141120

7.35 €

10 4 Arbeitstage 141422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support