Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2012□□ / Edelstahl / Ringstück / Push-In Anschluss / einfach

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2012□□ / Edelstahl / Ringstück / Push-In Anschluss / einfach

Konfigurierbar in [Länge] 12.5 - 29.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen. Die Länge der Steckverschraubungen liegt zwischen 12.5 und 29.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201200
B201201
B201202
B201203
B201204
B201205
B201206
B201207
B201208
B201209
B201210
B201211
B201212
B201213
B201214
B201215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

5.58 €

10 4 Arbeitstage 3M3SW6,56,512,5

1.42 €

10 4 Arbeitstage 4M5SW9918,5

1.52 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8141521

1.42 €

10 4 Arbeitstage 5M5SW9919

1.42 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8141522,5

1.42 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8141523

1.50 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4181724

1.50 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8141524,5

1.52 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4181726

1.93 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8212027,5

1.87 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4181727

1.93 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8212028,5

2.98 €

10 4 Arbeitstage 12G3/8212029,5

1.48 €

10 4 Arbeitstage 6M5SW910,519,5

2.42 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4181728,5

5.67 €

10 4 Arbeitstage 4M6SW9919,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support