Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung kon. / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung kon. / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 22.5 - 34 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft als fluides Medium. Die Länge der Steckverschraubungen liegt zwischen 22.5 und 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B200141
B200142
B200143
B200144
B200152
B200153
B200154
B200155
B200156
B200157
B200158
B200159
B200160
B200161
B200162
B200163
B200164
B200165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØC
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension ISW
(mm)

1.07 €

10 4 Arbeitstage 42,6824,52,5

1.08 €

10 4 Arbeitstage 43823,5-

1.12 €

10 4 Arbeitstage 42,6822,52,5

1.05 €

10 4 Arbeitstage 62,6623,5-

0.90 €

10 4 Arbeitstage 42,6822,52,5

1.12 €

10 4 Arbeitstage 42,61122,52,5

1.07 €

10 4 Arbeitstage 64,2724,54

1.12 €

10 4 Arbeitstage 64,21124,54

1.12 €

10 4 Arbeitstage 85,2727,55

1.12 €

10 4 Arbeitstage 85,21127,55

1.67 €

10 4 Arbeitstage 85,211,5285

1.67 €

10 4 Arbeitstage 107,31132,57

1.77 €

10 4 Arbeitstage 108,311,532,58

1.73 €

10 4 Arbeitstage 127,31132,58

1.87 €

10 4 Arbeitstage 128,311,530,58

2.48 €

10 4 Arbeitstage 1210,3143310

2.30 €

10 4 Arbeitstage 148,212348

2.57 €

10 4 Arbeitstage 1410,3143310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support