Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200500 |
B200501 |
B200502 |
B200503 |
B200504 |
B200505 |
B200506 |
B200507 |
B200508 |
B200509 |
B200510 |
B200511 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11,5 | ||
1.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 18 | ||
2.23 € | 10 | 4 Arbeitstage | 19 | ||
2.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | 19,5 | ||
2.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | 22,5 | ||
3.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 25 | ||
4.57 € | 10 | 4 Arbeitstage | 27 | ||
5.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | 31 | ||
2.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | 19,5 | ||
2.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 22,5 | ||
3.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 25 | ||
18.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | 36 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften