Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2011□□ / Edelstahl / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2011□□ / Edelstahl / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 32 - 46.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverschraubungen messen zwischen 32 und 46.5 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201101
201102
201103
201104
201105
201106
201107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.23 €

10 4 Arbeitstage 493213

2.30 €

10 4 Arbeitstage 59,53314

2.23 €

10 4 Arbeitstage 61133,517

2.33 €

10 4 Arbeitstage 8133718

3.40 €

10 4 Arbeitstage 101539,520

3.85 €

10 4 Arbeitstage 12174224

4.93 €

10 4 Arbeitstage 142046,525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support