Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 201501□□ / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / drehbar

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 201501□□ / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / drehbar

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201501
201502
201503
201504
201505
201506
201507
201508
201509
201510
201511
201512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension ISW
(mm)

3.02 €

10 4 Arbeitstage 4M542

3.38 €

10 4 Arbeitstage 4G1/85,53

3.17 €

10 4 Arbeitstage 5M542

3.38 €

10 4 Arbeitstage 5G1/85,53

3.65 €

10 4 Arbeitstage 6G1/85,53

3.65 €

10 4 Arbeitstage 8G1/85,53

3.75 €

10 4 Arbeitstage 6G1/484

3.78 €

10 4 Arbeitstage 8G1/484

4.28 €

10 4 Arbeitstage 10G1/484

4.87 €

10 4 Arbeitstage 8G3/895

5.00 €

10 4 Arbeitstage 10G3/895

5.67 €

10 4 Arbeitstage 12G3/895

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support