Pneumatik Steckverbinder / IPSO, S112□□ / Edelstahl / Winkelschwenkverschraubung / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, S112□□ / Edelstahl / Winkelschwenkverschraubung / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S11201
S11202
S11203
S11204
S11205
S11206
S11207
S11208
S11209
S11210
S11211
S11212
S11213
S11214
S11215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.80 €

10 4 Arbeitstage 4M5SW938

2.00 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8145,514

1.87 €

10 4 Arbeitstage 5M5SW939

2.03 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8145,514

1.93 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8145,514

2.23 €

10 4 Arbeitstage 6G1/418717

2.03 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8145,514

2.23 €

10 4 Arbeitstage 8G1/418717

3.37 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8217,519

2.87 €

10 4 Arbeitstage 10G1/418717

3.52 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8217,519

4.13 €

10 4 Arbeitstage 12G3/8217,519

2.23 €

10 4 Arbeitstage 6M5SW938

3.85 €

10 4 Arbeitstage 12G1/418717

2.18 €

10 4 Arbeitstage 4M6SW979

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support