Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 201701 / Edelstahl / Lösewerkzeug / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 201701 / Edelstahl / Lösewerkzeug / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 93 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverschraubungen messen zwischen 93 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

201701

Teilenummer
201701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.17 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Dimension L(mm) 93 Betriebsdruck bis 16bar
Vakuum max 98% Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 201701 / Edelstahl / Lösewerkzeug / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist 201701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 201701.

Technischer Support