Steckverschraubung für Steckverschraubungen / IPSO, 2013□□, 2013□□ / Edelstahl / Ringstück / zweifach

Steckverschraubung für Steckverschraubungen / IPSO, 2013□□, 2013□□ / Edelstahl / Ringstück / zweifach

Konfigurierbar in [Länge] 18.5 - 29.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft als fluides Medium geeignet. Die Länge der Steckverschraubungen liegt zwischen 18.5 und 29.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201301
201302
201303
201304
201305
201306
201307
201308
201309
201310
201311
201312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

2.93 €

10 4 Arbeitstage 4M57918,5

2.93 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8141521

2.93 €

10 4 Arbeitstage 5M599,519

2.93 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8141522,5

2.48 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8141523

2.67 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4181724

2.60 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8141524,5

2.77 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4181726

2.93 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8212027,5

3.10 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4181727

3.52 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8212028,5

4.30 €

10 4 Arbeitstage 12G3/8212029,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support