Konfigurierbar in [Länge] 33 - 53 mm, / , [fluide Medien] Druckluft
Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden. Die Steckverschraubungen sind zwischen 33 und 53 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200701 |
200702 |
200703 |
200704 |
200705 |
200706 |
200707 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØC (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 2 | 35 | ||
0.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 3 | 33 | ||
0.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 36,5 | ||
0.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 6 | 40 | ||
0.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 45,5 | ||
0.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 48 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 12 | 53 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØC(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften