Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200401 |
200402 |
200403 |
200404 |
200405 |
200406 |
200407 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 9 | 17,5 | ||
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 9,5 | 19 | ||
1.57 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 20 | ||
1.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 23 | ||
2.23 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | ||
3.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 27,5 | ||
4.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 31 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften