Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2047□□ / Edelstahl / Winkelsteckanschluss lang / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2047□□ / Edelstahl / Winkelsteckanschluss lang / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre und Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204711
204713
204714
204717
204718
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.60 €

10 4 Arbeitstage

1.90 €

10 4 Arbeitstage

2.15 €

10 4 Arbeitstage

1.60 €

10 4 Arbeitstage

2.15 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support