Konfigurierbar in [Länge] 35 - 38.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft
Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen. Die Länge der Steckverschraubungen liegt zwischen 35 und 38.5 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØB(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften