Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2063□□ / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2063□□ / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft als fluides Medium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
206301
206302
206303
206304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

3.52 €

10 4 Arbeitstage G1/85,514

5.17 €

10 4 Arbeitstage G1/4717

5.25 €

10 4 Arbeitstage G1/4717

6.08 €

10 4 Arbeitstage G3/87,520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support