Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2044□□ / Edelstahl / Schlauchverschluss / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2044□□ / Edelstahl / Schlauchverschluss / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 22.2 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverschraubungen messen zwischen 16 und 22.2 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204401
204403
204404
204405
204406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)

0.98 €

10 4 Arbeitstage 4916

1.07 €

10 4 Arbeitstage 61117,5

1.17 €

10 4 Arbeitstage 81320,5

1.28 €

10 4 Arbeitstage 101519,5

1.53 €

10 4 Arbeitstage 121722,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support