Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2008□□ / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2008□□ / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 44 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden. Die Steckverschraubungen haben eine Länge von zwischen 30 und 44 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200801
200802
200803
200804
200805
200806
200807
200808
200809
200810
200811
200812
200813
200814
200815
200816
200817
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)

0.92 €

10 4 Arbeitstage 933

0.90 €

10 4 Arbeitstage 930

1.27 €

10 4 Arbeitstage 9,535,5

0.90 €

10 4 Arbeitstage 932

1.28 €

10 4 Arbeitstage 1032,5

0.92 €

10 4 Arbeitstage 1133

1.05 €

10 4 Arbeitstage 1137,5

1.05 €

10 4 Arbeitstage 1338,5

1.18 €

10 4 Arbeitstage 1340

1.13 €

10 4 Arbeitstage 1340

1.13 €

10 4 Arbeitstage 1339

1.90 €

10 4 Arbeitstage 943,5

1.62 €

10 4 Arbeitstage 1143,5

1.62 €

10 4 Arbeitstage 1343,5

1.78 €

10 4 Arbeitstage 1543,5

1.88 €

10 4 Arbeitstage 1744

1.35 €

10 4 Arbeitstage 1541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support