Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2028□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss (202801)

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2028□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss 202801

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 202801

Marke: ITV

Preis: 1.78

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Dimension ØD: 4 mm

Dimension G: G1/8

Dimension H: 8 mm

Dimension SW: 13 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

202801

Teilenummer
202801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.78 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8813

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2028□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist 202801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 202801.

Produktvarianten

Teilenummer
202802
202803
202804
202805
202806
202808
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.90 €

10 4 Arbeitstage 4G1/41116

1.78 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8813

1.90 €

10 4 Arbeitstage 6G1/41116

1.83 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8813

2.05 €

10 4 Arbeitstage 8G1/41116

3.23 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4916

Technischer Support