Pneumatik Steckverbinder / 2022□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / O-Ring NBR

Pneumatik Steckverbinder / 2022□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / O-Ring NBR

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202200
202201
202202
202203
202204
202205
202206
202207
202208
202209
202210
202211
202212
202213
202214
202215
202216
202217
202218
202219
202222
202224
202225
202227
202228
202230
202232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.38 €

10 4 Arbeitstage 4M5849

1.38 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8135,513

1.63 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4166,513

1.37 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8135,513

1.48 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4166,513

1.50 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8135,513

1.62 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4166,513

2.12 €

10 4 Arbeitstage 8G3/820913

2.00 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4166,516

2.50 €

10 4 Arbeitstage 10G3/820916

3.00 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4166,516

3.07 €

10 4 Arbeitstage 12G3/820920

3.80 €

10 4 Arbeitstage 12G1/2251120

4.50 €

10 4 Arbeitstage 14G3/820920

4.65 €

10 4 Arbeitstage 14G1/2251120

1.65 €

10 4 Arbeitstage 6M5849

1.67 €

10 4 Arbeitstage 4M71069

2.43 €

10 4 Arbeitstage 6M71069

2.03 €

10 4 Arbeitstage 6M12x1,2516813

1.48 €

10 4 Arbeitstage 4M6959

2.03 €

10 4 Arbeitstage 6M12x1,516813

3.50 €

10 4 Arbeitstage 10G1/2251116

1.65 €

10 4 Arbeitstage 6M6959

1.63 €

10 4 Arbeitstage 5M5849

1.72 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8135,513

1.78 €

10 4 Arbeitstage 5G1/4166,513

6.48 €

10 4 Arbeitstage 8M12x1,516813

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support