IPSO Steckverschraubungen, Winkeleinschraubverschraubung drehbar, lang

IPSO Steckverschraubungen, Winkeleinschraubverschraubung drehbar, lang
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Schlauchmontage mit einem Handgriff für Schläuche verschiedener Materialien (PU, PA)
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– silikonfreie O-Ringe
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202600
202601
202602
202603
202604
202605
202606
202607
202608
202609
202615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.90 €

10 4 Arbeitstage 4M5849

1.98 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8135,513

2.08 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4166,513

1.98 €

10 4 Arbeitstage 6G1/813613

2.35 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4166,513

2.25 €

10 4 Arbeitstage 8G1/813613

2.42 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4166,513

2.95 €

10 4 Arbeitstage 8G3/820916

3.35 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4166,516

3.85 €

10 4 Arbeitstage 10G3/820916

1.98 €

10 4 Arbeitstage 6M5849

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support