Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
202901 |
202902 |
202903 |
202904 |
202905 |
202906 |
202908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 8 | 13 | ||
3.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/4 | 11 | 16 | ||
2.57 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 8 | 13 | ||
2.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 11 | 16 | ||
3.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 8 | 13 | ||
3.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 11 | 16 | ||
4.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 11 | 16 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften