Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
202053
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Dimension ØD(mm) | 6 | Dimension H(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension SW(mm) | 13 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Sie befinden sich auf der Seite für IPSO Steckverschraubungen, Drehbare T-Verschraubung, konisch, die Teilenummer ist 202053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 202053.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften