Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2012□□ / Edelstahl / Ringstück / Push-In Anschluss / einfach

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2012□□ / Edelstahl / Ringstück / Push-In Anschluss / einfach

Konfigurierbar in [Länge] 18.5 - 29.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden. Die Steckverschraubungen haben eine Länge von zwischen 18.5 und 29.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201201
201202
201203
201204
201205
201206
201207
201208
201209
201210
201211
201212
201213
201214
201215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

1.27 €

10 4 Arbeitstage 4M5SW9918,5

1.37 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8141521

1.27 €

10 4 Arbeitstage 5M5SW9919

1.27 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8141522,5

1.27 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8141523

1.35 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4181724

1.35 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8141524,5

1.37 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4181726

1.77 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8212027,5

1.72 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4181727

1.77 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8212028,5

2.72 €

10 4 Arbeitstage 12G3/8212029,5

1.33 €

10 4 Arbeitstage 6M5SW910,519,5

2.22 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4181728,5

1.27 €

10 4 Arbeitstage 4M6SW9919,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support