Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200301 |
200302 |
200303 |
200304 |
200305 |
200306 |
200307 |
200308 |
200309 |
200310 |
200311 |
200312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | 31 | ||
1.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 33 | ||
1.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | 34 | ||
1.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 38 | ||
2.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | 39 | ||
2.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | 43,5 | ||
3.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 48 | ||
1.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | 34 | ||
2.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 39 | ||
2.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | 40 | ||
3.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 43 | ||
4.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 48 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften