Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200200 |
200201 |
200202 |
200203 |
200204 |
200205 |
200206 |
200207 |
200208 |
200209 |
200210 |
200211 |
200212 |
200214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | M5 | SW9 | 5 | 22,5 | ||
1.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 12 | 6,5 | 26,5 | ||
1.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/4 | 16 | 10 | 29,5 | ||
1.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | G1/8 | 12 | 6,5 | 27 | ||
1.93 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | G1/4 | 16 | 10 | 30 | ||
1.22 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 12 | 6,5 | 27 | ||
1.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 16 | 10 | 31 | ||
1.27 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 12 | 6,5 | 28 | ||
1.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | ||
1.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | ||
2.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G3/8 | 20 | 13 | 37,5 | ||
2.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/4 | 20 | 13 | 40 | ||
3.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G3/8 | 20 | 13 | 40 | ||
3.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | G1/4 | 20 | 10 | 37,7 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften