Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung kon. / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung kon. / Push-In Anschluss
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Schlauchmontage mit einem Handgriff für Schläuche verschiedener Materialien (PU, PA)
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– silikonfreie O-Ringe
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200141
200142
200143
200144
200152
200153
200154
200155
200156
200157
200158
200159
200160
200161
200162
200163
200164
200165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØC
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension ISW
(mm)

0.97 €

10 4 Arbeitstage 42,6824,52,5

0.97 €

10 4 Arbeitstage 43823,5-

1.03 €

10 4 Arbeitstage 42,6822,52,5

0.95 €

10 4 Arbeitstage 62,6623,5-

0.82 €

10 4 Arbeitstage 42,6822,52,5

1.03 €

10 4 Arbeitstage 42,61122,52,5

0.97 €

10 4 Arbeitstage 64,2724,54

1.03 €

10 4 Arbeitstage 64,21124,54

1.03 €

10 4 Arbeitstage 85,2727,55

1.03 €

10 4 Arbeitstage 85,21127,55

1.53 €

10 4 Arbeitstage 85,211,5285

1.53 €

10 4 Arbeitstage 107,31132,57

1.60 €

10 4 Arbeitstage 108,311,532,58

1.73 €

10 4 Arbeitstage 127,31132,58

1.87 €

10 4 Arbeitstage 128,311,530,58

2.48 €

10 4 Arbeitstage 1210,3143310

2.30 €

10 4 Arbeitstage 148,212348

2.57 €

10 4 Arbeitstage 1410,3143310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support