Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2019□□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2019□□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Schlauchmontage mit einem Handgriff für Schläuche verschiedener Materialien (PU, PA)
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– silikonfreie O-Ringe
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201901
201902
201903
201904
201905
201906
201907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.08 €

10 4 Arbeitstage 4810

1.20 €

10 4 Arbeitstage 5810

1.17 €

10 4 Arbeitstage 6810

1.22 €

10 4 Arbeitstage 611,512

1.27 €

10 4 Arbeitstage 81011

1.33 €

10 4 Arbeitstage 81211

1.88 €

10 4 Arbeitstage 101214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support