Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
202301 |
202303 |
202304 |
202305 |
202306 |
202307 |
202308 |
202309 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | ||
2.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | ||
2.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | ||
3.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | ||
3.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | ||
2.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | ||
2.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | ||
3.30 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften