Konfigurierbar in [Länge] 16 - 22 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe
ITV stellt Schlauch-Stecknippel her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Länge der Stecknippel liegt zwischen 16 und 22 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 (PVC-Dtg.) / +80 (NBR-Dtg.) | Betriebsdruck | bis 20bar | Werkstoffe | Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt O-Ringe aus NBR Dichtungen aus PVC |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe | Schläuche | geeignet für diverse Kunststoffschläuche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften