Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2011□□ / Edelstahl / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2011□□ / Edelstahl / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 32 - 50 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Länge der Steckverschraubungen liegt zwischen 32 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V201101
V201103
V201104
V201105
V201106
V201107
V201108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.68 €

10 4 Arbeitstage 493213

2.68 €

10 4 Arbeitstage 61133,517

2.80 €

10 4 Arbeitstage 8133718

4.07 €

10 4 Arbeitstage 101539,520

4.60 €

10 4 Arbeitstage 12174124

5.93 €

10 4 Arbeitstage 14204625

11.93 €

10 4 Arbeitstage 16245036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support