Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V11206□□ / Edelstahl / Winkelschwenkverschraubung / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V11206□□ / Edelstahl / Winkelschwenkverschraubung / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V11201
V11202
V11203
V11205
V11206
V11207
V11208
V11209
V11210
V11211
V11212
V11213
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.17 €

10 4 Arbeitstage 4M5SW938

2.40 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8145,514

8.05 €

10 4 Arbeitstage 5M5SW939

2.33 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8145,514

2.68 €

10 4 Arbeitstage 6G1/418717

2.42 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8145,514

2.70 €

10 4 Arbeitstage 8G1/418717

4.03 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8217,519

3.42 €

10 4 Arbeitstage 10G1/418717

4.23 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8227,519

4.25 €

10 4 Arbeitstage 12G3/8217,519

2.55 €

10 4 Arbeitstage 6M5SW938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support