Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2008□□ / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2008□□ / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 44 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden. Die Steckverschraubungen haben eine Länge von zwischen 30 und 44 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V200802
V200806
V200808
V200816
V200817
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)

1.25 €

10 4 Arbeitstage 930

1.25 €

10 4 Arbeitstage 1133

1.25 €

10 4 Arbeitstage 1338,8

2.27 €

10 4 Arbeitstage 1744

1.62 €

10 4 Arbeitstage 1541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support