Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2022□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2022□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Schlauchmontage mit einem Handgriff
– für Schläuche verschiedener Materialien (PU, PA)
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– FKM O-Ringe für hohe Temperaturen
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V202200
V202201
V202202
V202203
V202204
V202205
V202206
V202207
V202208
V202209
V202210
V202211
V202212
V202213
V202214
V202215
V202224
V202265
V202268
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.65 €

10 4 Arbeitstage 4M5849

1.67 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8135,513

1.98 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4166,513

1.65 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8135,513

1.75 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4166,513

1.78 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8135,513

1.93 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4166,513

2.53 €

10 4 Arbeitstage 8G3/820913

2.40 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4166,516

3.00 €

10 4 Arbeitstage 10G3/820916

3.62 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4166,516

3.73 €

10 4 Arbeitstage 12G3/820920

4.53 €

10 4 Arbeitstage 12G1/2251120

5.40 €

10 4 Arbeitstage 14G3/820920

5.63 €

10 4 Arbeitstage 14G1/2251120

1.82 €

10 4 Arbeitstage 6M5849

4.22 €

10 4 Arbeitstage 10G1/2251116

15.48 €

10 4 Arbeitstage 16G1/2251120

14.68 €

10 4 Arbeitstage 16G3/820920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support