Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2020□□ / Edelstahl / T-Verbinder / konisch / Push-In Anschluss / drehbar

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2020□□ / Edelstahl / T-Verbinder / konisch / Push-In Anschluss / drehbar

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V202051
V202053
V202054
V202055
V202056
V202057
V202058
V202060
V202061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

2.55 €

10 4 Arbeitstage 4713

2.55 €

10 4 Arbeitstage 6713

2.75 €

10 4 Arbeitstage 61118

3.05 €

10 4 Arbeitstage 8713

3.17 €

10 4 Arbeitstage 81114

3.65 €

10 4 Arbeitstage 81118

3.62 €

10 4 Arbeitstage 101113

5.58 €

10 4 Arbeitstage 121120

6.15 €

10 4 Arbeitstage 121422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support