Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V202001 |
V202003 |
V202004 |
V202005 |
V202006 |
V202008 |
V202009 |
V202010 |
V202011 |
V202012 |
V202016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
2.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
2.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 16 | 8 | 13 | ||
3.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
3.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 13 | ||
4.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 16 | ||
5.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
5.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/4 | 16 | 8 | 16 | ||
5.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | ||
7.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
7.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 20 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften