Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2002□□ / Edelstahl / Manometerverschraubung / Push-In Anschluss (V200201)

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2002□□ / Edelstahl / Manometerverschraubung / Push-In Anschluss V200201

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: V200201

Marke: ITV

Preis: 1.65

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Dimension ØD: 4 mm

Dimension G: G1/8

Dimension ØB: 12 mm

Dimension H: 6,5 mm

Dimension L: 26,5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V200201

Teilenummer
V200201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.65 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8126,526,59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2002□□ / Edelstahl / Manometerverschraubung / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist V200201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V200201.

Produktvarianten

Teilenummer
V200202
V200205
V200206
V200207
V200208
V200209
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.78 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4161029,59

1.52 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8126,52711

1.58 €

10 4 Arbeitstage 6G1/416103111

1.55 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8126,52813

1.60 €

10 4 Arbeitstage 8G1/416103213

1.80 €

10 4 Arbeitstage 10G1/416103216

Technischer Support