Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung kon. / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung  kon. / Push-In Anschluss
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Schlauchmontage mit einem Handgriff
– für Schläuche verschiedener Materialien (PU, PA)
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– FKM O-Ringe für hohe Temperaturen
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V200152
V200153
V200154
V200155
V200156
V200157
V200158
V200159
V200160
V200161
V200162
V200163
V200164
V200165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØC
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)
Dimension ISW
(mm)

1.00 €

10 4 Arbeitstage 42,6822,5102,5

1.22 €

10 4 Arbeitstage 42,61122,5142,5

1.15 €

10 4 Arbeitstage 64,2724,5114

1.20 €

10 4 Arbeitstage 64,21124,5144

1.18 €

10 4 Arbeitstage 85,2727,5135

1.20 €

10 4 Arbeitstage 85,21127,5135

1.82 €

10 4 Arbeitstage 85,211,528175

1.83 €

10 4 Arbeitstage 107,31132,5167

1.75 €

10 4 Arbeitstage 108,311,532,5178

1.93 €

10 4 Arbeitstage 127,31132,5178

2.02 €

10 4 Arbeitstage 128,311,530,5178

2.72 €

10 4 Arbeitstage 1210,314332210

2.57 €

10 4 Arbeitstage 148,21234208

2.85 €

10 4 Arbeitstage 1410,314332210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support