Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V200100 |
V200101 |
V200102 |
V200103 |
V200107 |
V200108 |
V200109 |
V200110 |
V200111 |
V200112 |
V200113 |
V200114 |
V200115 |
V200116 |
V200117 |
V200119 |
V200129 |
V200138 |
V200140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension ØC (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | Dimension ISW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 22,5 | Ø11 | 2,5 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 20,5 | Ø9 | 2,5 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 13,5 | 2,6 | 5,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/4 | 17 | 2,6 | 6,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | ||
0.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 13,5 | 4,2 | 5,5 | 23,5 | 11 | 4 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 17 | 4,2 | 6,5 | 22,5 | 11 | 4 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 12,8 | 5,2 | 5,5 | 26,5 | 13 | 5 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 17 | 6,2 | 6,5 | 23,5 | 13 | 6 | ||
1.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G3/8 | 20 | 6,2 | 9 | 25 | 13 | 6 | ||
1.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 16 | 7,3 | 6,5 | 27,5 | 16 | 7 | ||
1.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G3/8 | 21 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16 | 8 | ||
1.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 31 | 18 | 10 | ||
2.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/2 | 24 | 10,3 | 11 | 31,5 | 18 | 10 | ||
3.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 34,5 | 21 | 10 | ||
3.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | G1/2 | 25 | 12,3 | 11 | 34,5 | 21 | 12 | ||
1.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/4 | 16 | 7,3 | 6,5 | 30 | 18 | 7 | ||
1.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/8 | 13,5 | 5,2 | 5,5 | 29 | 16 | 5 | ||
7.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | 16 | G1/2 | 24 | 12,3 | 11 | 38 | 24 | 12 | ||
7.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | 16 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 36 | 24 | 10 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension ØC(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Dimension ISW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften