Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2022□□ / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, V2022□□ / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 18 - 36 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft als fluides Medium. Die Steckverschraubungen messen zwischen 18 und 36 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V200501
V200503
V200504
V200505
V200506
V200507
V200511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension L
(mm)

2.17 €

10 4 Arbeitstage 18

2.30 €

10 4 Arbeitstage 19,5

2.60 €

10 4 Arbeitstage 22,5

3.75 €

10 4 Arbeitstage 25

4.98 €

10 4 Arbeitstage 27

6.40 €

10 4 Arbeitstage 31

22.70 €

10 4 Arbeitstage 36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support