Schlauchanschlusstülle / 15000□ / Gewindenippel

Schlauchanschlusstülle / 15000□ / Gewindenippel

Konfigurierbar in [Länge] 17 - 18 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Die Schlauch-Stecknippel von ITV stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie eignen sich für die Verwendung mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium. Die Stecknippel sind zwischen 17 und 18 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150001
150002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension L
(mm)

0.70 €

1 4 Arbeitstage 317

0.70 €

1 4 Arbeitstage 418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 (PVC-Dtg.) / +80 (NBR-Dtg.) Dimension G M5 Dimension SW(mm) 8
Betriebsdruck bis 20bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt
O-Ringe aus NBR
Dichtungen aus PVC
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe Schläuche geeignet für diverse Kunststoffschläuche

Technischer Support