Konfigurierbar in [Länge] 20 - 22 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe
Die Schlauch-Stecknippel von ITV stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie eignen sich für die Verwendung mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium. Die Stecknippel messen zwischen 20 und 22 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150401 |
150402 |
150403 |
150404 |
150405 |
150406 |
150407 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | ||
0.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | ||
0.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 (PVC-Dtg.) / +80 (NBR-Dtg.) | Betriebsdruck | bis 20bar | Werkstoffe | Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt O-Ringe aus NBR Dichtungen aus PVC |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe | Schläuche | geeignet für diverse Kunststoffschläuche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften