Pneumatik Steckverbinder / STX, 2001□□-ES / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung konisch / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / STX, 2001□□-ES / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung konisch / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 19 - 30.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverschraubungen messen zwischen 19 und 30.5 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200152-ES
200153-ES
200154-ES
200155-ES
200156-ES
200157-ES
200159-ES
200160-ES
200162-ES
200163-ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)
Dimension ISW
(mm)

9.73 €

1 4 Arbeitstage 496,519103

10.65 €

1 4 Arbeitstage 491122,5143

9.97 €

1 4 Arbeitstage 6117,521,5125

11.02 €

1 4 Arbeitstage 6111121,5145

12.00 €

1 4 Arbeitstage 8137,526,5146

12.55 €

1 4 Arbeitstage 8131123,5146

16.85 €

1 4 Arbeitstage 10151130,5168

18.23 €

1 4 Arbeitstage 101511,526,5178

26.77 €

1 4 Arbeitstage 121711,527,51710

27.70 €

1 4 Arbeitstage 12171427,52210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Edelstahl
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Edelstahl
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support