Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200100-ES |
200101-ES |
200102-ES |
200107-ES |
200108-ES |
200109-ES |
200110-ES |
200112-ES |
200113-ES |
200114-ES |
200115-ES |
200119-ES |
200135-ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | Dimension ISW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M5 | 11 | 4 | 22,5 | - | 2,5 | ||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M5 | 9 | 4 | 20,5 | 9 | - | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 9 | 5,5 | 19 | 13 | 3 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 11 | 5,5 | 23,5 | 13 | 4 | ||
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 11 | 6,5 | 20 | 16 | 4 | ||
14.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | 26 | 13 | 5 | ||
15.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 13 | 6,5 | 23 | 16 | 6 | ||
14.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 15 | 6,5 | 27,5 | 16 | 7 | ||
17.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G3/8 | 15 | 9 | 25,5 | 20 | 8 | ||
20.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | G3/8 | 17 | 9 | 31 | 20 | 10 | ||
23.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/2 | 17 | 9 | 29 | 23 | 10 | ||
25.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/4 | 17 | 6,5 | 30 | 18 | 7 | ||
25.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/2 | 15 | 9 | 29 | 23 | 8 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Edelstahl Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Edelstahl |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Dimension ISW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften