Pneumatik Steckverbinder / STX, 2022□□-ES / Edelstahl / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / STX, 2022□□-ES / Edelstahl / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft als fluides Medium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202251-ES
202252-ES
202253-ES
202254-ES
202255-ES
202256-ES
202258-ES
202259-ES
202260-ES
202261-ES
202272-ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)

20.63 €

1 4 Arbeitstage 497

24.75 €

1 4 Arbeitstage 4911

20.90 €

1 4 Arbeitstage 6117

24.98 €

1 4 Arbeitstage 61111

25.10 €

1 4 Arbeitstage 8137

25.75 €

1 4 Arbeitstage 81311

35.62 €

1 4 Arbeitstage 101511

38.03 €

1 4 Arbeitstage 101511

46.55 €

1 4 Arbeitstage 121711

47.67 €

1 4 Arbeitstage 121714

40.87 €

1 4 Arbeitstage 121711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Edelstahl
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Edelstahl
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support